Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3037407
Color | Noir | Largeur du collier(mm) | 6.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.08 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.08 - 4 | Tension nominale(V) | 800 | Courant nominal(A) | 32 |
Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 3 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 36.5 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 71.5 | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Type de connecteur (catégorie) | Continuité |
Vous vous trouvez sur la page de Borne de série de circuit ST, le numéro d'article est le suivant: 3037407.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3037407.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles