Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Color | Gris | AWG | 20 - 8 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.50 - 10 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.50 - 6 | Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (longueur)(mm) | 100.8 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 8.2 | Longueur de dénudage(mm) | 12(max.) | Connexion (composants) | Connecteur enfichable |
Type de connecteur (catégorie) | Borne de série |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles