Référence fabricant: 3035688
Marque: PHOENIX CONTACT
Prix: 9.66 €
Délai de livraison: 23 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3035688
Color | Gris | AWG | 24 - 8 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.20 - 10 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.20 - 6 | Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (longueur)(mm) | 100.8 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 8.2 | Longueur de dénudage(mm) | 12(max.) | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Type de connecteur (catégorie) | Borne de série |
Vous vous trouvez sur la page de Borne de série de composant STME, le numéro d'article est le suivant: 3035688.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3035688.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles