Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3210224 |
3210237 |
3210240 |
3210253 |
3210266 |
3210279 |
3211919 |
3211921 |
3212112 |
3212125 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | AWG | Largeur du collier (mm) | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Niveau de contamination | Tension nominale (V) | Courant nominal (A) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | Connexion (composants) | Type de connecteur (catégorie) | Matériau d'isolation | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.53 € | 100 | 18 jours | - | 26 - 14 | 5.2 | 0.14 - 4 | 0.14 - 2.5 | 3 | 800 | 0.5 | 36.5 | 48.5 | 5.2 | 8-10 | Raccord rapide | Continuité | PA | Oui | |||
3.53 € | 100 | 18 jours | - | 26 - 14 | 5.2 | 0.14 - 4 | 0.14 - 2.5 | 3 | 800 | 0.5 | 36.5 | 48.5 | 5.2 | 8-10 | Raccord rapide | Continuité | PA | Oui | |||
3.73 € | 50 | 18 jours | 3 | 26 - 14 | 5.2 | 0.14 - 4 | 0.14 - 2.5 | 3 | 800 | 0.5 | 36.5 | 60.5 | 5.2 | 8-10 | Raccord rapide | Continuité | PA | Oui | |||
3.73 € | 50 | 18 jours | 3 | 26 - 14 | 5.2 | 0.14 - 4 | 0.14 - 2.5 | 3 | 800 | 0.5 | 36.5 | 60.5 | 5.2 | 8-10 | Raccord rapide | Continuité | PA | Oui | |||
3.78 € | 50 | 7 jours | 4 | 26 - 14 | 5.2 | 0.14 - 4 | 0.14 - 2.5 | 3 | 800 | 0.5 | 36.5 | 72 | 5.2 | 8-10 | Raccord rapide | Continuité | PA | Oui | |||
3.78 € | 50 | 7 jours | 4 | 26 - 14 | 5.2 | 0.14 - 4 | 0.14 - 2.5 | 3 | 800 | 0.5 | 36.5 | 72 | 5.2 | 8-10 | Raccord rapide | Continuité | PA | Oui | |||
4.29 € | 50 | 7 jours | 4 | 24 - 10 | - | 0.20 - 6 | 0.20 - 4 | - | - | - | - | 77 | - | 10-12 | Connecteur enfichable | Borne de série | - | - | |||
4.29 € | 50 | 7 jours | 4 | 24 - 10 | - | 0.20 - 6 | 0.20 - 4 | - | - | - | - | 77 | - | 10-12 | Connecteur enfichable | Borne de série | - | - | |||
3.90 € | 50 | 7 jours | - | 24 - 10 | - | 0.20 - 6 | 0.20 - 4 | - | - | - | - | 56 | - | 10-12 | Connecteur enfichable | Borne de série | - | - | |||
3.90 € | 50 | 7 jours | - | 24 - 12 | 6.2 | 0.2 - 6 | 0.2 - 4 | - | 800 | 1.5 | 36.5 | 56 | 6.2 | 10-12 | Raccord rapide | Borne de série | - | Oui |
Loading...
Color | Gris | Nombre de rangées | 1 | Indice d'inflammabilité | V0 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
AWG
Largeur du collier(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Niveau de contamination
Tension nominale(V)
Courant nominal(A)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Connexion (composants)
Type de connecteur (catégorie)
Matériau d'isolation
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles