Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3210282 |
3210295 |
3214666 |
3245969 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | AWG | Largeur du collier (mm) | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Niveau de contamination | Tension nominale (V) | Courant nominal (A) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | Type de connecteur (catégorie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.68 € | 50 | 7 jours | Gris | 26 - 12 | 5.2 | 0.14 - 4 | 0.14 - 2.5 | 3 | 500 | 20 | 55 | 78 | 5.2 | 10 (max.) | Borne de série | |||
4.68 € | 50 | 7 jours | Gris | 26 - 12 | 5.2 | 0.14 - 4 | 0.14 - 2.5 | 3 | 500 | 20 | 55 | 78 | 5.2 | 10 (max.) | Borne de série | |||
1.60 € | 150 | 75 jours | Orange | 26 - 14 | 3.5 | 0.14 - 1.5 | 0.14 - 1.5 | - | 500 | 16 | 48.2 | 78.8 | 3.5 | 8 (max.) | Borne à double port | |||
7.11 € | 50 | 50 jours | Gris | 26 - 12 | 5.2 | 0.14 - 4 | 0.14 - 2.5 | - | 24 | 22 | 55 | 78 | 5.2 | 12(max.) | Borne de série |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | Nombre de rangées | 2 | Indice d'inflammabilité | V0 |
---|---|---|---|---|---|
Connexion (composants) | Raccord rapide | Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
AWG
Largeur du collier(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Niveau de contamination
Tension nominale(V)
Courant nominal(A)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Type de connecteur (catégorie)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles