Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1458622 |
1458635 |
1458648 |
1458651 |
1458664 |
1458677 |
1458680 |
1458693 |
1458703 |
1458716 |
1458729 |
1458732 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | CN2 | Longueur (m) | Connexion (composants) | Type de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.50 € | 7 | 43 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | 1.5 | Câble à extrémité ouverte | Fiche mâle, droite | |||
34.30 € | 6 | 43 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | - | Câble à extrémité ouverte | Fiche mâle, droite | |||
40.70 € | 5 | 43 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | - | Câble à extrémité ouverte | Fiche mâle, droite | |||
52.70 € | 4 | 43 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | - | Câble à extrémité ouverte | Fiche mâle, droite | |||
43.56 € | 5 | 7 jours | fiche, droite | prise, droite | 0.3 | - | Adaptateur, forme en Y | |||
44.52 € | 5 | 43 jours | fiche, droite | prise, droite | 0.6 | - | Adaptateur, forme en Y | |||
47.40 € | 4 | 43 jours | fiche, droite | prise, droite | 1.5 | - | Adaptateur, forme en Y | |||
52.20 € | 4 | 43 jours | fiche, droite | prise, droite | - | - | Adaptateur, forme en Y | |||
43.56 € | 5 | 43 jours | fiche, droite | prise, angle droit | 0.3 | - | Adaptateur, forme en Y | |||
44.52 € | 5 | 43 jours | fiche, droite | prise, angle droit | 0.6 | - | Adaptateur, forme en Y | |||
47.40 € | 4 | 43 jours | fiche, droite | prise, angle droit | 1.5 | - | Adaptateur, forme en Y | |||
52.20 € | 4 | 43 jours | fiche, droite | prise, angle droit | - | - | Adaptateur, forme en Y |
Loading...
Diamètre extérieur(mm) | 1.17 | Section transversale du connecteur (max.)(mm²) | 0.25 | Nombre de broches | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 4 | Tension nominale(V AC) | 60 | Indice IP | IP65 |
Type de filetage côté connexion | M8 | Codage | A | Couleur du câble | Noir |
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Matériau de la gaine | PUR | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) |
Configurer
Propriétés de base
CN1
CN2
Longueur(m)
Connexion (composants)
Type de connecteur
Propriétés optionnelles