Câble de capteur / actionneur SAC-4P- 3.0-PVC (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1415554

Référence pièce
1415554
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
CN1 CN2 Diamètre extérieur
(mm)
Section transversale du connecteur (max.)
(mm²)
Plage de température
(°C)
Tension nominale
(V AC)
Type de filetage côté connexion Codage Connexion (composants) Connecteur standard Type de connecteur Matériau de contact Matériau de la gaine Surface de contact Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2 Produits industriels

12.05 €

16 30 jours prise, angle droit[Autre] Câble, extrémité ouverte---40 - +8048M8----CuSn-AuCâble de capteur / actionneurPVC-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de broches 4 Courant nominal(A) 4 Couleur du câble Noir

Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur SAC-4P- 3.0-PVC, le numéro d'article est le suivant: 1415554.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1415554.

Variantes de ce produit

Référence pièce
1404407
1415551
1693526
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
CN1 CN2 Diamètre extérieur
(mm)
Section transversale du connecteur (max.)
(mm²)
Plage de température
(°C)
Tension nominale
(V AC)
Type de filetage côté connexion Codage Connexion (composants) Connecteur standard Type de connecteur Matériau de contact Matériau de la gaine Surface de contact Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2 Produits industriels

13.05 €

14 7 jours [Femelle droit] prise, droite[Autre] Câble, extrémité ouverte---40 - +80250M12----CuSn-AuCâble de capteur / actionneurPVC-

12.05 €

16 7 jours [Femelle droit] prise, droite[Autre] Câble, extrémité ouverte---40 - +8048M8----CuSn-AuCâble de capteur / actionneurPVC-

13.05 €

14 7 jours [Autre] Câble, extrémité ouverteprise, angle droit1.260.34-250M12ACâble à extrémité ouverteConnecteur de capteurPrise, angle droit-PVC-Connecteur de capteur / actionneur (préfab)-Oui

Assistance technique