Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1415554
Référence pièce
|
---|
1415554 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | CN2 | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Plage de température (°C) | Tension nominale (V AC) | Type de filetage côté connexion | Codage | Connexion (composants) | Connecteur standard | Type de connecteur | Matériau de contact | Matériau de la gaine | Surface de contact | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2 | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05 € | 16 | 30 jours | prise, angle droit | [Autre] Câble, extrémité ouverte | - | - | -40 - +80 | 48 | M8 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | Câble de capteur / actionneur | PVC | - |
Loading...
Nombre de broches | 4 | Courant nominal(A) | 4 | Couleur du câble | Noir |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur SAC-4P- 3.0-PVC, le numéro d'article est le suivant: 1415554.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1415554.
Configurer
Propriétés de base
CN2
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Codage
Connexion (composants)
Connecteur standard
Type de connecteur
Matériau de la gaine
Produits industriels
CN1
Plage de température(°C)
Tension nominale(V AC)
Type de filetage côté connexion
Matériau de contact
Surface de contact
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie)
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1404407 |
1415551 |
1693526 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | CN1 | CN2 | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Plage de température (°C) | Tension nominale (V AC) | Type de filetage côté connexion | Codage | Connexion (composants) | Connecteur standard | Type de connecteur | Matériau de contact | Matériau de la gaine | Surface de contact | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2 | Produits industriels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05 € | 14 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | [Autre] Câble, extrémité ouverte | - | - | -40 - +80 | 250 | M12 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | Câble de capteur / actionneur | PVC | - | |||
12.05 € | 16 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | [Autre] Câble, extrémité ouverte | - | - | -40 - +80 | 48 | M8 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | Câble de capteur / actionneur | PVC | - | |||
13.05 € | 14 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | prise, angle droit | 1.26 | 0.34 | - | 250 | M12 | A | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Prise, angle droit | - | PVC | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | Oui |