Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1526282
Référence pièce
|
---|
1526282 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | CN2 | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Plage de température (°C) | Nombre de broches | Tension nominale (V AC) | Indice IP | Type de filetage côté connexion | Codage | Connexion (composants) | Connecteur standard | Type de connecteur | Matériau de contact | Matériau de la gaine | Surface de contact | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2 | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | prise, droite | 1.17 | 0.25 | - | 4 | 60 | IP65 | M8 | A | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PVC | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - |
Loading...
Courant nominal(A) | 4 | Couleur du câble | Noir |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur SAC-4P- 5.0-PVC, le numéro d'article est le suivant: 1526282.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1526282.
Configurer
Propriétés de base
CN1
Plage de température(°C)
Matériau de contact
Surface de contact
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2
Produits industriels
CN2
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Nombre de broches
Tension nominale(V AC)
Indice IP
Type de filetage côté connexion
Codage
Connexion (composants)
Connecteur standard
Type de connecteur
Matériau de la gaine
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie)
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1403254 |
1404961 |
1501566 |
1515811 |
1527728 |
1693539 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | CN1 | CN2 | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Plage de température (°C) | Nombre de broches | Tension nominale (V AC) | Indice IP | Type de filetage côté connexion | Codage | Connexion (composants) | Connecteur standard | Type de connecteur | Matériau de contact | Matériau de la gaine | Surface de contact | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2 | Produits industriels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.85 € | 14 | 7 jours | prise, angle droit | [Autre] Câble, extrémité ouverte | - | - | -40 - +80 | 4 | 48 | - | M8 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Câble de capteur / actionneur | PVC | - | |||
22.30 € | 9 | 7 jours | prise, angle droit | [Autre] Câble, extrémité ouverte | - | - | -40 - +80 | 4 | 24 | - | M12 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | + LED | Câble de capteur / actionneur | PVC | - | |||
13.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | prise, angle droit | 1.26 | 0.34 | - | 3 | 250 | IP65 | M12 | A | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Prise, angle droit | - | PVC | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | Oui | ||
12.67 € | 1 | Disponible | 4 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | prise, droite | 1.26 | 0.34 | - | 4 | 250 | IP65 | M12 | A | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PVC | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | Oui | ||
12.67 € | 1 | Disponible | 4 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | prise, angle droit | 1.26 | 0.34 | - | 4 | 250 | IP65 | M12 | A | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Prise, angle droit | - | PVC | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | Oui | ||
15.35 € | 12 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | prise, angle droit | 1.26 | 0.34 | - | 4 | 250 | - | M12 | A | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Prise, angle droit | - | PVC | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | Oui |