Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1544950 |
1668166 |
1668179 |
1668182 |
1668593 |
1668603 |
1668616 |
1668629 |
1668713 |
1668726 |
1668739 |
1668742 |
1694457 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | CN2 | Longueur (m) | Connexion (composants) | Type de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.41 € | 1 | Disponible | 10 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | - | - | Prise, droite | ||
12.38 € | 15 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle angulaire] fiche, angle droit | 1.5 | Câble à extrémité ouverte | Fiche, angle droit | |||
15.15 € | 13 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle angulaire] fiche, angle droit | - | Câble à extrémité ouverte | Fiche, angle droit | |||
18.85 € | 10 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle angulaire] fiche, angle droit | - | Câble à extrémité ouverte | Fiche, angle droit | |||
19.76 € | 10 | 30 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | 0.3 | - | Prise, droite | |||
20.31 € | 9 | 30 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | 0.6 | - | Prise, droite | |||
21.98 € | 9 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | 1.5 | - | Prise, droite | |||
24.75 € | 8 | 30 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | - | - | Prise, droite | |||
19.76 € | 10 | 30 jours | prise, angle droit | prise, angle droit | 0.3 | - | Prise, angle droit | |||
20.31 € | 9 | 30 jours | prise, angle droit | prise, angle droit | 0.6 | - | Prise, angle droit | |||
21.98 € | 9 | 7 jours | prise, angle droit | prise, angle droit | 1.5 | - | Prise, angle droit | |||
24.75 € | 8 | 7 jours | prise, angle droit | prise, angle droit | - | - | Prise, angle droit | |||
28.10 € | 7 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle angulaire] fiche, angle droit | - | Câble à extrémité ouverte | Fiche, angle droit |
Loading...
Diamètre extérieur(mm) | 1.27 | Section transversale du connecteur (max.)(mm²) | 0.34 | Nombre de broches | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 4 | Tension nominale(V AC) | 250 | Indice IP | IP65 |
Type de filetage côté connexion | M12 | Codage | A | Couleur du câble | Noir |
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Matériau de la gaine | PUR | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
CN1
CN2
Longueur(m)
Connexion (composants)
Type de connecteur
Propriétés optionnelles