Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1509526 |
1509539 |
1509542 |
1509555 |
1509568 |
1509571 |
1509584 |
1557345 |
1557361 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | CN2 | Longueur (m) | Diamètre de câble (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Disposition du noyau | Plage de température (°C) | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (V AC) | Tension nominale (détails) (V) | Indice IP | Type de filetage côté connexion | Codage | Couleur du câble | Connexion (composants) | Connecteur standard | Type de connecteur | Matériau de contact | Matériau de la gaine | Surface de contact | Type de joint | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2 | Type (divers) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.19 € | 10 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | 0.3 | - | 1.75 | 0.75 | - | - | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | Oui | |||
20.85 € | 9 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | 0.5 | - | 1.75 | 0.75 | - | - | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | Oui | |||
22.50 € | 9 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | - | - | 1.75 | 0.75 | - | - | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | Oui | |||
25.80 € | 8 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | - | - | 1.75 | 0.75 | - | - | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | Oui | |||
35.70 € | 6 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | - | - | 1.75 | 0.75 | - | - | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | Oui | |||
52.20 € | 4 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | - | - | 1.75 | 0.75 | - | - | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | Oui | |||
68.70 € | 3 | 43 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | 15 | - | 1.75 | 0.75 | - | - | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | Oui | |||
25.55 € | 1 | Disponible | 20 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | - | - | 1.75 | 0.75 | - | - | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | Oui | ||
38.57 € | 1 | Disponible | 20 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | 8 | - | 1.75 | 0.75 | - | - | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | Oui |
Loading...
Nombre de broches | 4 | Courant nominal(A) | 4 |
---|
Configurer
Propriétés de base
CN1
Longueur(m)
Diamètre de câble(mm)
Disposition du noyau
Plage de température(°C)
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Connexion (composants)
Matériau de contact
Surface de contact
Type de joint
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2
Type (divers)
CN2
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Tension nominale(V AC)
Indice IP
Type de filetage côté connexion
Codage
Couleur du câble
Connecteur standard
Type de connecteur
Matériau de la gaine
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie)
Produits industriels
Propriétés optionnelles