Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1668043
Référence pièce
|
---|
1668043 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | CN2 | Longueur (m) | Diamètre de câble (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Disposition du noyau | Plage de température (°C) | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (V AC) | Tension nominale (détails) (V) | Indice IP | Type de filetage côté connexion | Codage | Couleur du câble | Connexion (composants) | Connecteur standard | Type de connecteur | Matériau de contact | Matériau de la gaine | Surface de contact | Type de joint | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2 | Type (divers) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.38 € | 15 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | 1.5 | 4.7 | 1.27 | 0.34 | 42 x 10mm | Pose fixe -40 - +80 | 4 | 250 | 250 | IP65/IP68/IP69K | M12 | A | Noir | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Fiche mâle, droite | - | PUR | - | À visser | ignifuge | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | Fiche M12, droite / extrémité libre | - |
Loading...
Nombre de broches | 4 | Courant nominal(A) | 4 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur SAC-4P, fiche droite M12, le numéro d'article est le suivant: 1668043.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1668043.
Configurer
Propriétés de base
CN1
CN2
Matériau de contact
Surface de contact
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2
Produits industriels
Longueur(m)
Diamètre de câble(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Disposition du noyau
Plage de température(°C)
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale(V AC)
Tension nominale (détails)(V)
Indice IP
Type de filetage côté connexion
Codage
Couleur du câble
Connexion (composants)
Connecteur standard
Type de connecteur
Matériau de la gaine
Type de joint
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie)
Type (divers)
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1415590 |
1415612 |
1415613 |
1668056 |
1668069 |
1668357 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | CN1 | CN2 | Longueur (m) | Diamètre de câble (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Disposition du noyau | Plage de température (°C) | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (V AC) | Tension nominale (détails) (V) | Indice IP | Type de filetage côté connexion | Codage | Couleur du câble | Connexion (composants) | Connecteur standard | Type de connecteur | Matériau de contact | Matériau de la gaine | Surface de contact | Type de joint | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2 | Type (divers) | Produits industriels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10 € | 9 | 30 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | - | - | - | - | - | -40 - +80 | - | 250 | - | - | M12 | - | Noir | - | - | - | CuSn | - | Au | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | PVC | - | - | |||
19.89 € | 10 | 30 jours | [Femelle droit] prise, droite | [Mâle droit] fiche, droite | 0.6 | - | - | - | - | -40 - +80 | - | 250 | - | - | M12 | - | Noir | - | - | - | CuSn | - | Au | - | - | Câble de capteur / actionneur | PVC | - | - | |||
20.93 € | 9 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | [Mâle droit] fiche, droite | 1.5 | - | - | - | - | -40 - +80 | - | 250 | - | - | M12 | - | Noir | - | - | - | CuSn | - | Au | - | - | Câble de capteur / actionneur | PVC | - | - | |||
15.15 € | 13 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | - | 4.7 | 1.27 | 0.34 | 42 x 0,10mm | Pose fixe -40 - +80 | 4 | 250 | 250 | IP65/IP68/IP69K | M12 | A | Noir | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Fiche mâle, droite | - | PUR | - | À visser | ignifuge | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | Fiche M12, droite / extrémité libre | - | |||
18.85 € | 10 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | - | 4.7 | 1.27 | 0.34 | 42 x 10mm | Pose fixe -40 - +80 | 4 | 250 | 250 | IP65/IP68/IP69K | M12 | A | Noir | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Fiche mâle, droite | - | PUR | - | À visser | ignifuge | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | Fiche M8, droite / extrémité libre | - | |||
19.76 € | 10 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | 0.3 | 4.7 | 1.27 | 0.34 | 42 x 10mm | Pose fixe -40 - +80 | 4 | 250 | 250 | IP65/IP68/IP69K | M12 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | À visser | ignifuge | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | Prise M12, droite / fiche M12 | - |