Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1564341
Référence pièce
|
---|
1564341 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | CN2 | Longueur (m) | Diamètre de câble (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Disposition du noyau | Plage de température (°C) | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (V AC) | Tension nominale (détails) (V) | Indice IP | Type de filetage côté connexion | Codage | Couleur du câble | Connexion (composants) | Connecteur standard | Type de connecteur | Matériau de contact | Matériau de la gaine | Surface de contact | Type de joint | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2 | Type (divers) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.41 € | 1 | Disponible | 7 jours | fiche, droite | prise, droite | - | - | 1.17 | 0.25 | - | - | - | 60 | - | IP65 | M12, M8 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | - |
Loading...
Nombre de broches | 4 | Courant nominal(A) | 4 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur SAC-4P, fiche droite M12, le numéro d'article est le suivant: 1564341.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1564341.
Configurer
Propriétés de base
Longueur(m)
Diamètre de câble(mm)
Disposition du noyau
Plage de température(°C)
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Connexion (composants)
Matériau de contact
Surface de contact
Type de joint
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2
Type (divers)
Produits industriels
CN1
CN2
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Tension nominale(V AC)
Indice IP
Type de filetage côté connexion
Codage
Couleur du câble
Connecteur standard
Type de connecteur
Matériau de la gaine
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie)
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1415590 |
1415612 |
1415613 |
1567270 |
1668043 |
1668056 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | CN1 | CN2 | Longueur (m) | Diamètre de câble (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Disposition du noyau | Plage de température (°C) | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (V AC) | Tension nominale (détails) (V) | Indice IP | Type de filetage côté connexion | Codage | Couleur du câble | Connexion (composants) | Connecteur standard | Type de connecteur | Matériau de contact | Matériau de la gaine | Surface de contact | Type de joint | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2 | Type (divers) | Produits industriels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10 € | 9 | 30 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | - | - | - | - | - | -40 - +80 | - | 250 | - | - | M12 | - | Noir | - | - | - | CuSn | - | Au | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | PVC | - | - | |||
19.89 € | 10 | 30 jours | [Femelle droit] prise, droite | [Mâle droit] fiche, droite | 0.6 | - | - | - | - | -40 - +80 | - | 250 | - | - | M12 | - | Noir | - | - | - | CuSn | - | Au | - | - | Câble de capteur / actionneur | PVC | - | - | |||
20.93 € | 9 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | [Mâle droit] fiche, droite | 1.5 | - | - | - | - | -40 - +80 | - | 250 | - | - | M12 | - | Noir | - | - | - | CuSn | - | Au | - | - | Câble de capteur / actionneur | PVC | - | - | |||
23.40 € | 8 | 75 jours | [Femelle droit] prise, droite | [Mâle droit] fiche, droite | 1.5 | - | - | - | - | -40 - +90 | - | 250 | - | - | M12 | - | Gris | - | - | - | CuSn | - | Au | - | - | Câble de capteur / actionneur | - | - | - | |||
12.38 € | 15 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | 1.5 | 4.7 | 1.27 | 0.34 | 42 x 10mm | Pose fixe -40 - +80 | 4 | 250 | 250 | IP65/IP68/IP69K | M12 | A | Noir | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Fiche mâle, droite | - | PUR | - | À visser | ignifuge | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | Fiche M12, droite / extrémité libre | - | |||
15.15 € | 13 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | - | 4.7 | 1.27 | 0.34 | 42 x 0,10mm | Pose fixe -40 - +80 | 4 | 250 | 250 | IP65/IP68/IP69K | M12 | A | Noir | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Fiche mâle, droite | - | PUR | - | À visser | ignifuge | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | Fiche M12, droite / extrémité libre | - |