Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1682155
Référence pièce
|
---|
1682155 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | CN2 | Longueur (m) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Plage de température (°C) | Tension nominale (V AC) | Indice IP | Type de filetage côté connexion | Codage | Connexion (composants) | Connecteur standard | Type de connecteur | Matériau de contact | Matériau de la gaine | Surface de contact | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.66 € | 10 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | 0.6 | 1.17 | 0.25 | - | 60 | IP65 | M8 | A | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - |
Loading...
Nombre de broches | 4 | Courant nominal(A) | 4 | Couleur du câble | Noir |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur SAC-4P, fiche droite M8, le numéro d'article est le suivant: 1682155.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1682155.
Configurer
Propriétés de base
CN1
Plage de température(°C)
Connexion (composants)
Matériau de contact
Surface de contact
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2
CN2
Longueur(m)
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Tension nominale(V AC)
Indice IP
Type de filetage côté connexion
Codage
Connecteur standard
Type de connecteur
Matériau de la gaine
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie)
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1415558 |
1415560 |
1455722 |
1682168 |
1682171 |
1694143 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | CN1 | CN2 | Longueur (m) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Plage de température (°C) | Tension nominale (V AC) | Indice IP | Type de filetage côté connexion | Codage | Connexion (composants) | Connecteur standard | Type de connecteur | Matériau de contact | Matériau de la gaine | Surface de contact | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05 € | 10 | 30 jours | [Femelle droit] prise, droite | [Mâle droit] fiche, droite | 1.5 | - | - | -40 - +80 | 48 | - | M8 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Câble de capteur / actionneur | PVC | |||
21.40 € | 9 | 30 jours | [Femelle droit] prise, droite | [Mâle droit] fiche, droite | - | - | - | -40 - +80 | 48 | - | M8 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Câble de capteur / actionneur | PVC | |||
34.00 € | 6 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | [Mâle droit] fiche, droite | 0.6 | - | - | -40 - +80 | 48 | - | M8 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | Blindé | Câble de capteur / actionneur | - | |||
21.10 € | 9 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | 1.5 | 1.17 | 0.25 | - | 60 | IP65 | M8 | A | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | |||
23.50 € | 8 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | - | 1.17 | 0.25 | - | 60 | IP65 | M8 | A | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | |||
25.35 € | 8 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | - | 1.17 | 0.25 | - | 60 | IP65 | M12 | A | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Fiche mâle, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - |