Câble de capteur / actionneur SAC-4P, fiche droite M8 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1415542
1415543
1415544
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
CN1 CN2 Longueur
(m)
Diamètre extérieur
(mm)
Section transversale du connecteur (max.)
(mm²)
Plage de température
(°C)
Tension nominale
(V AC)
Indice IP Type de filetage côté connexion Codage Connexion (composants) Connecteur standard Type de connecteur Matériau de contact Matériau de la gaine Surface de contact Caractéristiques du câble de capteur / actionneur Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2

10.70 €

17 7 jours [Autre] Câble, extrémité ouverte[Mâle droit] fiche, droite1.5---40 - +8048-M8----CuSn-Au-Connecteur de capteur / actionneur (préfab)PVC

12.05 €

16 7 jours [Autre] Câble, extrémité ouverte[Mâle droit] fiche, droite----40 - +8048-M8----CuSn-Au-Connecteur de capteur / actionneur (préfab)PVC

13.85 €

14 7 jours [Autre] Câble, extrémité ouverte[Mâle droit] fiche, droite----40 - +8048-M8----CuSn-Au-Connecteur de capteur / actionneur (préfab)PVC

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de broches 4 Courant nominal(A) 4 Couleur du câble Noir

Assistance technique