Référence fabricant: 1454176
Marque: PHOENIX CONTACT
Prix: 82.25 €
Délai de livraison: 7 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1454176
CN1 | Câble, extrémité ouverte | CN2 | prise, droite | Diamètre de câble(mm) | 4.7 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur(mm) | 1.60 | Section transversale du connecteur (max.)(mm²) | 0.5 | Plage de température(°C) | Pose fixe -40 - +80 |
Nombre de broches | 4 | Courant nominal(A) | 4 | Tension nominale(V AC) | 250 |
Indice IP | IP65/IP68/IP69K | Type de filetage côté connexion | M12 | Codage | A |
Couleur du câble | Noir | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
Type de connecteur | Prise, droite | Matériau de la gaine | PE-X | Type de joint | À visser |
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | ignifuge | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) |
Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur SAC-4P-10.0-28X, le numéro d'article est le suivant: 1454176.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1454176.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles