Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1694839
Référence pièce
|
---|
1694839 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | CN2 | Diamètre de câble (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Disposition du noyau | Plage de température (°C) | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (V AC) | Tension nominale (détails) (V) | Indice IP | Type de filetage côté connexion | Codage | Connexion (composants) | Connecteur standard | Type de connecteur | Matériau de contact | Matériau de la gaine | Surface de contact | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Type (divers) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.55 € | 6 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | prise, droite | - | 1.27 | 0.34 | - | - | - | 24 | - | IP65 | M12 | A | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | Oui |
Loading...
Nombre de broches | 4 | Courant nominal(A) | 4 | Couleur du câble | Noir |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur SAC-4P-10.0-PUR, le numéro d'article est le suivant: 1694839.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1694839.
Configurer
Propriétés de base
CN1
Diamètre de câble(mm)
Disposition du noyau
Plage de température(°C)
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Matériau de contact
Surface de contact
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Type (divers)
CN2
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Tension nominale(V AC)
Indice IP
Type de filetage côté connexion
Codage
Connexion (composants)
Connecteur standard
Type de connecteur
Matériau de la gaine
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie)
Produits industriels
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1442502 |
1500716 |
1500729 |
1521944 |
1521999 |
1669673 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | CN1 | CN2 | Diamètre de câble (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Disposition du noyau | Plage de température (°C) | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (V AC) | Tension nominale (détails) (V) | Indice IP | Type de filetage côté connexion | Codage | Connexion (composants) | Connecteur standard | Type de connecteur | Matériau de contact | Matériau de la gaine | Surface de contact | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Type (divers) | Produits industriels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10 € | 7 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | [Autre] Câble, extrémité ouverte | - | - | - | - | -40 - +80 | - | 250 | - | - | M12 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | Sans halogène | Câble de capteur / actionneur | - | - | |||
45.55 € | 4 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | prise, droite | - | 1.27 | 0.34 | - | - | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | |||
45.55 € | 4 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | prise, angle droit | - | 1.27 | 0.34 | - | - | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Prise, angle droit | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | |||
46.10 € | 4 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | prise, droite | - | 1.17 | 0.25 | - | - | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | |||
46.10 € | 4 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | prise, angle droit | - | 1.17 | 0.25 | - | - | - | 60 | - | IP65 | M12 | A | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Prise, angle droit | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | |||
24.48 € | 1 | Disponible | 9 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | prise, angle droit | - | 1.27 | 0.34 | - | - | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Prise, angle droit | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | Oui |