Câble de capteur / actionneur SAC-4P-5.0-28 R

Câble de capteur / actionneur SAC-4P-5.0-28 R

Détails du produit:

Référence fabricant: 1407321

Marque: PHOENIX CONTACT

Prix: 54.20

Délai de livraison: 7 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1407321

Référence pièce
1407321
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

54.20 €

4 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 prise, angle droit CN2 Câble, extrémité ouverte Plage de température(°C) -50 - +120
Nombre de broches 4 Courant nominal(A) 4 Tension nominale(V AC) 250
Type de filetage côté connexion M12 Couleur du câble Noir Matériau de contact CuSn
Surface de contact Au Caractéristiques du câble de capteur / actionneur Blindé Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Câble de capteur / actionneur
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2 PE-X

Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur SAC-4P-5.0-28 R, le numéro d'article est le suivant: 1407321.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1407321.

Assistance technique