Câble de capteur / actionneur SAC-4P-FSS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1424098

Référence pièce
1424098
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

76.70 €

3 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 Câble, extrémité ouverte CN2 prise, droite Diamètre extérieur(mm) 2.50
Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 1.50 Plage de température(°C) -25 - +85 Nombre de broches 4
Courant nominal(A) 4 Tension nominale(V AC) 690 Indice IP IP67
Type de filetage côté connexion M12 Codage S Couleur du câble Orange
Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Prise, droite
Matériau de la gaine PUR Type de joint Speedcon Caractéristiques du câble de capteur / actionneur Blindé
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Câble de capteur / actionneur Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur SAC-4P-FSS, le numéro d'article est le suivant: 1424098.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1424098.

Assistance technique