Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1518410
Référence pièce
|
---|
1518410 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | CN2 | Longueur (m) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Nombre de broches | Courant nominal (A) | Tension nominale (V AC) | Indice IP | Codage | Couleur du câble | Connexion (composants) | Connecteur standard | Type de connecteur | Matériau de la gaine | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.68 € | 7 | 75 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | 0.5 | 1.70 | 0.75 | 5 | 4 | 60 | IP65 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | PUR | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) |
Loading...
Type de filetage côté connexion | M12 | Produits industriels | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur SAC-5P, fiche droite, le numéro d'article est le suivant: 1518410.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1518410.
Configurer
Propriétés de base
CN1
Connexion (composants)
CN2
Longueur(m)
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Nombre de broches
Courant nominal(A)
Tension nominale(V AC)
Indice IP
Codage
Couleur du câble
Connecteur standard
Type de connecteur
Matériau de la gaine
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie)
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1435069 |
1518326 |
1518342 |
1518423 |
1518436 |
1518449 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | CN1 | CN2 | Longueur (m) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Nombre de broches | Courant nominal (A) | Tension nominale (V AC) | Indice IP | Codage | Couleur du câble | Connexion (composants) | Connecteur standard | Type de connecteur | Matériau de la gaine | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.85 € | 6 | 43 jours | [Autre] Connecteur de solénoïde de type A | [Mâle droit] fiche, droite | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Fiche, angle droit | - | - | |||
19.90 € | 10 | 75 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | - | 1.70 | 0.75 | 5 | 4 | 60 | IP65 | A | Noir | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Fiche mâle, droite | PUR | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | |||
49.90 € | 4 | 75 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | - | 1.70 | 0.75 | 5 | 4 | 60 | IP65 | A | Noir | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Fiche mâle, droite | PUR | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | |||
28.55 € | 7 | 75 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | - | 1.70 | 0.75 | 5 | 4 | 60 | IP65 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | PUR | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | |||
32.30 € | 6 | 75 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | - | 1.70 | 0.75 | 5 | 4 | 60 | IP65 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | PUR | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | |||
43.55 € | 5 | 75 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | - | 1.70 | 0.75 | 5 | 4 | 60 | IP65 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | PUR | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) |