Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1518407 |
1518410 |
1518423 |
1518436 |
1518449 |
1518481 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | CN2 | Longueur (m) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Nombre de broches | Courant nominal (A) | Tension nominale (V AC) | Indice IP | Codage | Couleur du câble | Connexion (composants) | Connecteur standard | Type de connecteur | Matériau de la gaine | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.93 € | 8 | 75 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | 0.3 | 1.70 | 0.75 | 5 | 4 | 60 | IP65 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | PUR | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | |||
26.68 € | 7 | 75 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | 0.5 | 1.70 | 0.75 | 5 | 4 | 60 | IP65 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | PUR | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | |||
28.55 € | 7 | 75 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | - | 1.70 | 0.75 | 5 | 4 | 60 | IP65 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | PUR | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | |||
32.30 € | 6 | 75 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | - | 1.70 | 0.75 | 5 | 4 | 60 | IP65 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | PUR | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | |||
43.55 € | 5 | 75 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | - | 1.70 | 0.75 | 5 | 4 | 60 | IP65 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | PUR | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | |||
25.29 € | 8 | 75 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | 13 | 1.70 | 0.75 | 5 | 4 | 60 | IP65 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | PUR | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) |
Loading...
Type de filetage côté connexion | M12 | Produits industriels | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
CN1
Longueur(m)
Connexion (composants)
CN2
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Nombre de broches
Courant nominal(A)
Tension nominale(V AC)
Indice IP
Codage
Couleur du câble
Connecteur standard
Type de connecteur
Matériau de la gaine
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie)
Propriétés optionnelles