Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1415675 |
1415676 |
1415677 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | CN2 | Longueur (m) | Diamètre de câble (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Disposition du noyau | Plage de température (°C) | Nombre de broches | Courant nominal (A) | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (V AC) | Tension nominale (détails) (V) | Indice IP | Codage | Couleur du câble | Connexion (composants) | Connecteur standard | Type de connecteur | Matériau de contact | Matériau de la gaine | Surface de contact | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2 | Type (divers) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.80 € | 15 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | 1.5 | - | - | - | - | -40 - +80 | 5 | 4 | - | 48 | - | - | - | Noir | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | PVC | - | - | |||
14.75 € | 13 | 30 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | - | - | - | - | - | -40 - +80 | 5 | 4 | - | 48 | - | - | - | Noir | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | PVC | - | - | |||
17.35 € | 11 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | - | - | - | - | - | -40 - +80 | 5 | 4 | - | 48 | - | - | - | Noir | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | PVC | - | - |
Loading...
Type de filetage côté connexion | M12 |
---|
Configurer
Propriétés de base
CN1
CN2
Longueur(m)
Diamètre de câble(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Disposition du noyau
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Indice IP
Codage
Connexion (composants)
Connecteur standard
Type de connecteur
Matériau de la gaine
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Type (divers)
Produits industriels
Plage de température(°C)
Nombre de broches
Courant nominal(A)
Tension nominale(V AC)
Couleur du câble
Matériau de contact
Surface de contact
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie)
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2
Propriétés optionnelles