Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1404187
Référence pièce
|
---|
1404187 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | CN2 | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Plage de température (°C) | Courant nominal (A) | Indice IP | Type de filetage côté connexion | Codage | Connexion (composants) | Connecteur standard | Type de connecteur | Matériau de contact | Matériau de la gaine | Surface de contact | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.78 € | 8 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | [Autre] Câble, extrémité ouverte | - | - | -40 - +80 | 1.50 | - | M8 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | Sans halogène | Câble de capteur / actionneur | PUR |
Loading...
Longueur(m) | 1.5 | Nombre de broches | 8 | Tension nominale(V AC) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du câble | Noir |
Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur SAC-8P- 1.5-PUR, le numéro d'article est le suivant: 1404187.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1404187.
Configurer
Propriétés de base
CN1
CN2
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Indice IP
Codage
Connexion (composants)
Connecteur standard
Type de connecteur
Matériau de la gaine
Plage de température(°C)
Courant nominal(A)
Type de filetage côté connexion
Matériau de contact
Surface de contact
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie)
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1404147 |
1404191 |
1522590 |
1522626 |
1522862 |
1522914 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | CN1 | CN2 | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Plage de température (°C) | Courant nominal (A) | Indice IP | Type de filetage côté connexion | Codage | Connexion (composants) | Connecteur standard | Type de connecteur | Matériau de contact | Matériau de la gaine | Surface de contact | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.85 € | 6 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | [Autre] Câble, extrémité ouverte | - | - | -40 - +80 | 1.50 | - | M8 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | Sans halogène | Câble de capteur / actionneur | PE-X | |||
22.78 € | 8 | 7 jours | prise, angle droit | [Autre] Câble, extrémité ouverte | - | - | -40 - +80 | 1.50 | - | M8 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | Sans halogène | Câble de capteur / actionneur | PUR | |||
22.78 € | 8 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | prise, droite | 1.17 | 0.25 | - | 2 | IP65 | M12 | A | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | |||
22.78 € | 8 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | prise, angle droit | 1.17 | 0.25 | - | 2 | IP65 | M12 | A | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Prise, angle droit | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | |||
32.55 € | 6 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | prise, droite | 1.17 | 0.25 | - | 2 | IP65 | M12 | A | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | |||
32.55 € | 6 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | prise, angle droit | 1.17 | 0.25 | - | 2 | IP65 | M12 | A | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Prise, angle droit | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - |