• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Connecteur de capteur / actionneur (préfab) fiche mâle M12, droite (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1693584

Référence pièce
1693584
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
CN2 Longueur
(m)
Diamètre de câble
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Section transversale du connecteur (max.)
(mm²)
Disposition du noyau Plage de température
(°C)
Nombre de broches Courant nominal (détails)
(A)
Tension nominale
(V AC)
Tension nominale (détails)
(V)
Indice IP Connexion (composants) Matériau de la gaine Type de joint Caractéristiques du câble de capteur / actionneur Type (divers)

22.95 €

8 35 jours [Mâle droit] fiche, droite--1.170.25--3-60-IP65Câble à extrémité ouvertePUR---

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 Câble, extrémité ouverte Courant nominal(A) 4 Type de filetage côté connexion M12
Codage A Couleur du câble Noir Connecteur standard Connecteur de capteur
Type de connecteur Fiche mâle, droite Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur (préfab)

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de capteur / actionneur (préfab) fiche mâle M12, droite, le numéro d'article est le suivant: 1693584.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1693584.

Variantes de ce produit

Référence pièce
1454040
1454066
1454121
1454134
1454147
1668014
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
CN2 Longueur
(m)
Diamètre de câble
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Section transversale du connecteur (max.)
(mm²)
Disposition du noyau Plage de température
(°C)
Nombre de broches Courant nominal (détails)
(A)
Tension nominale
(V AC)
Tension nominale (détails)
(V)
Indice IP Connexion (composants) Matériau de la gaine Type de joint Caractéristiques du câble de capteur / actionneur Type (divers)

22.80 €

10 7 jours [Mâle droit] fiche, droite-4.71.600.5-Pose fixe -40 - +804-250-IP65/IP68/IP69KCâble à extrémité ouvertePE-XÀ visserignifuge-

47.20 €

4 43 jours [Mâle droit] fiche, droite--1.600.5--4-250-IP65-PE-X---

39.85 €

5 7 jours prise, droite-4.71.600.5-Pose fixe -40 - +804-250-IP65/IP68/IP69KCâble à extrémité ouvertePE-XÀ visserignifuge-

55.75 €

4 43 jours [Mâle droit] fiche, droite--1.600.5--4-250-IP65Câble à extrémité ouvertePE-X---

82.25 €

3 43 jours [Mâle droit] fiche, droite--1.600.5--4-250-IP65Câble à extrémité ouvertePE-X---

11.60 €

16 7 jours [Mâle angulaire] fiche, angle droit1.54/41.270.3442 x 0,10mmInstallation fixe -40 - +8034250250IP65/IP68/IP69KCâble à extrémité ouvertePUR--Fiche M12, droite / extrémité libre

Assistance technique