Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1454134 |
1454147 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN2 | Longueur (m) | Diamètre de câble (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Disposition du noyau | Plage de température (°C) | Nombre de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (V AC) | Tension nominale (détails) (V) | Indice IP | Connexion (composants) | Matériau de la gaine | Type de joint | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.75 € | 4 | 43 jours | [Mâle droit] fiche, droite | - | - | 1.60 | 0.5 | - | - | 4 | - | 250 | - | IP65 | Câble à extrémité ouverte | PE-X | - | - | - | |||
82.25 € | 3 | 43 jours | [Mâle droit] fiche, droite | - | - | 1.60 | 0.5 | - | - | 4 | - | 250 | - | IP65 | Câble à extrémité ouverte | PE-X | - | - | - |
Loading...
CN1 | Câble, extrémité ouverte | Courant nominal(A) | 4 | Type de filetage côté connexion | M12 |
---|---|---|---|---|---|
Codage | A | Couleur du câble | Noir | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
Type de connecteur | Fiche mâle, droite | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) |
Configurer
Propriétés de base
CN2
Longueur(m)
Diamètre de câble(mm)
Disposition du noyau
Plage de température(°C)
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Type de joint
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Type (divers)
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Nombre de broches
Tension nominale(V AC)
Indice IP
Connexion (composants)
Matériau de la gaine
Propriétés optionnelles