Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1668027
Référence pièce
|
---|
1668027 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN2 | Longueur (m) | Diamètre de câble (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Disposition du noyau | Plage de température (°C) | Nombre de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (V AC) | Tension nominale (détails) (V) | Indice IP | Connexion (composants) | Matériau de la gaine | Type de joint | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00 € | 13 | 7 jours | [Mâle angulaire] fiche, angle droit | - | 4/4 | 1.27 | 0.34 | 42 x 0,10mm | Installation fixe -40 - +80 | 3 | 4 | 250 | 250 | IP65/IP68/IP69K | Câble à extrémité ouverte | PUR | - | - | Prise M12, droite / extrémité libre |
Loading...
CN1 | Câble, extrémité ouverte | Courant nominal(A) | 4 | Type de filetage côté connexion | M12 |
---|---|---|---|---|---|
Codage | A | Couleur du câble | Noir | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
Type de connecteur | Fiche mâle, droite | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de capteur / actionneur (préfab) fiche mâle M12, droite, le numéro d'article est le suivant: 1668027.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1668027.
Configurer
Propriétés de base
CN2
Longueur(m)
Type de joint
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Diamètre de câble(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Disposition du noyau
Plage de température(°C)
Nombre de broches
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale(V AC)
Tension nominale (détails)(V)
Indice IP
Connexion (composants)
Matériau de la gaine
Type (divers)
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1454134 |
1454147 |
1668014 |
1668030 |
1682566 |
1693584 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | CN2 | Longueur (m) | Diamètre de câble (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Disposition du noyau | Plage de température (°C) | Nombre de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (V AC) | Tension nominale (détails) (V) | Indice IP | Connexion (composants) | Matériau de la gaine | Type de joint | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.75 € | 4 | 43 jours | [Mâle droit] fiche, droite | - | - | 1.60 | 0.5 | - | - | 4 | - | 250 | - | IP65 | Câble à extrémité ouverte | PE-X | - | - | - | |||
82.25 € | 3 | 43 jours | [Mâle droit] fiche, droite | - | - | 1.60 | 0.5 | - | - | 4 | - | 250 | - | IP65 | Câble à extrémité ouverte | PE-X | - | - | - | |||
11.60 € | 16 | 7 jours | [Mâle angulaire] fiche, angle droit | 1.5 | 4/4 | 1.27 | 0.34 | 42 x 0,10mm | Installation fixe -40 - +80 | 3 | 4 | 250 | 250 | IP65/IP68/IP69K | Câble à extrémité ouverte | PUR | - | - | Fiche M12, droite / extrémité libre | |||
17.20 € | 11 | 7 jours | [Mâle droit] fiche, droite | - | - | 1.27 | 0.34 | - | - | 3 | - | 250 | - | IP65 | Câble à extrémité ouverte | PUR | - | - | - | |||
25.20 € | 8 | 7 jours | [Mâle droit] fiche, droite | - | - | 1.27 | 0.34 | - | - | 3 | - | 250 | - | IP65 | Câble à extrémité ouverte | PUR | - | - | - | |||
22.95 € | 8 | 35 jours | [Mâle droit] fiche, droite | - | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | Câble à extrémité ouverte | PUR | - | - | - |