Capteur de capteur / actionneur, fiche M12, droite

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1440025
1440753
1440779
1521591
1641714
1641769
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(mm)
Section transversale du connecteur (max.)
(mm²)
Nombre de broches Tension nominale
(V AC)
Connexion (composants) Connecteur standard Matériau de la gaine

104.97 €

2 7 jours -0.75560Borne à visConnecteur de capteur-

15.50 €

12 7 jours 1.600.344125Cut & ClipConnecteur de capteur-

15.50 €

12 7 jours 2.600.754250Cut & ClipConnecteur de capteur-

11.70 €

16 7 jours 2.600.754250Cut & ClipConnecteur de capteur-

11.70 €

16 7 jours 1.600.344125Cut & ClipConnecteur de capteurPUR

11.70 €

16 7 jours -0.754250Cut & Clip--

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 fiche, droite CN2 Personnalisable Courant nominal(A) 4
Indice IP IP67 Type de filetage côté connexion M12 Codage A
Type de connecteur Fiche mâle, droite Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur du capteur / actionneur

Assistance technique