Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1539570
CN1 | fiche, droite | CN2 | Personnalisable | Plage de température(°C) | -40 - +105 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de broches | 2 | Courant nominal(A) | 4 | Tension nominale(V AC) | 48 |
Indice IP | IP65 | Type de filetage côté connexion | M12 | Codage | A |
Connexion (composants) | Connecteur | Connecteur standard | Connecteur de bus | Type de connecteur | Fiche mâle, droite |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Capteur / actionneur séparateur / adaptateur | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de court-circuit SAC-2P-M12MS, le numéro d'article est le suivant: 1539570.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1539570.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles