Câble de signal SAC-6P-M 8MS (1522105)

Câble de signal SAC-6P-M 8MS 1522105

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Câble de signal SAC-6P-M 8MS 1522105
  • Câble de signal SAC-6P-M 8MS 1522105

Détails du produit:

Référence fabricant: 1522105

Marque: PHOENIX CONTACT

Prix: 23.55

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Longueur: - m

Plage de température: -40 - +80 °C


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1522105

Référence pièce
1522105
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(m)
Plage de température
(°C)

23.55 €

8 7 jours --40 - +80

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 Câble, extrémité ouverte CN2 fiche, droite Nombre de broches 6
Courant nominal(A) 1.50 Tension nominale(V AC) 30 Type de filetage côté connexion M8
Couleur du câble Noir Matériau de contact CuZn Surface de contact Au
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur Sans halogène Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur (préfab)

Vous vous trouvez sur la page de Câble de signal SAC-6P-M 8MS, le numéro d'article est le suivant: 1522105.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1522105.

Variantes de ce produit

Référence pièce
1522118
1522299
1522309
1522312
1522325
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Longueur
(m)
Plage de température
(°C)

28.45 €

7 7 jours --40 - +80

29.88 €

7 7 jours 1.5-25 - +80

35.35 €

6 7 jours --25 - +80

42.65 €

5 7 jours --25 - +80

60.90 €

3 43 jours --25 - +80

Assistance technique