Référence fabricant: 1522558
Marque: PHOENIX CONTACT
Prix: 27.05 €
Délai de livraison: 7 jours
Longueur: - m
Plage de température: -40 - +80 °C
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1522558
CN1 | Câble, extrémité ouverte | CN2 | fiche, angle droit | Nombre de broches | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 2 | Tension nominale(V AC) | 30 | Type de filetage côté connexion | M12 |
Couleur du câble | Noir | Matériau de contact | CuZn | Surface de contact | Au |
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Sans halogène | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) |
Vous vous trouvez sur la page de Câble de signal SAC-8P-M12MR, le numéro d'article est le suivant: 1522558.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1522558.
Configurer
Propriétés de base
Longueur(m)
Plage de température(°C)
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1522574 |
1522817 |
1522820 |
1522833 |
1522846 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Longueur (m) | Plage de température (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47.00 € | 4 | 43 jours | - | -40 - +80 | |||
32.55 € | 6 | 7 jours | 1.5 | -25 - +80 | |||
38.70 € | 5 | 7 jours | - | -25 - +80 | |||
46.90 € | 4 | 7 jours | - | -25 - +80 | |||
67.40 € | 3 | 7 jours | - | -25 - +80 |