Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1424230
Référence pièce
|
---|
1424230 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | CN2 | Longueur (m) | Nombre de broches | Courant nominal (A) | Tension nominale (V AC) | Connexion (composants) | Matériau de la gaine | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10 € | 7 | Devis | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Autre] fiche, intégrée | 0.5 | 8 | 1.50 | 30 | Câble à extrémité ouverte | PVC | - |
Loading...
Indice IP | IP67 | Type de filetage côté connexion | M8 | Codage | A |
---|---|---|---|---|---|
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Fiche, montage | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur encastré SACC-DSI, fiche, M8, avec 0.5m de fil de Litz TPE, le numéro d'article est le suivant: 1424230.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1424230.
Configurer
Propriétés de base
CN1
CN2
Produits industriels
Longueur(m)
Nombre de broches
Courant nominal(A)
Tension nominale(V AC)
Connexion (composants)
Matériau de la gaine
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1456048 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | CN1 | CN2 | Longueur (m) | Nombre de broches | Courant nominal (A) | Tension nominale (V AC) | Connexion (composants) | Matériau de la gaine | Produits industriels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.82 € | 20 | Devis | [Autre] fiche, intégrée | [Autre] Personnalisable | - | 4 | 4 | 50 | Soudage | - | Oui |