Connecteur encastré SACC-DSI, prise, M12, avec 0.5m de fil de Litz PP (1424133)

Connecteur encastré SACC-DSI, prise, M12, avec 0.5m de fil de Litz PP 1424133

Détails du produit:

Référence fabricant: 1424133

Marque: PHOENIX CONTACT

Prix: 22.92

Délai de livraison: 49 jours


Données techniques:

Tension nominale: 630 V AC

Codage: S


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1424133

Référence pièce
1424133
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale
(V AC)
Codage

22.92 €

8 49 jours 630S

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 Câble, extrémité ouverte CN2 prise, intégrée Longueur(m) 0.5
Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 1.50 Nombre de broches 4 Courant nominal(A) 4
Indice IP IP67 Type de filetage côté connexion M12 Connecteur standard Connecteur de capteur
Type de connecteur Prise femelle, intégrée Matériau de la gaine PP Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur intégré de capteur / actionneur

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur encastré SACC-DSI, prise, M12, avec 0.5m de fil de Litz PP, le numéro d'article est le suivant: 1424133.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1424133.

Variantes de ce produit

Référence pièce
1424134
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Tension nominale
(V AC)
Codage

21.60 €

9 49 jours 63T

Assistance technique