Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1508349 |
1513761 |
1520042 |
1523447 |
1523489 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur (m) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Nombre de broches | Courant nominal (A) | Tension nominale (V AC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1.5 | 1.20 | 0.34 | 4 | 4 | 250 | ||
22.49 € | 9 | 91 jours | 0.5 | 1.15 | 0.25 | 8 | 2 | 30 | |||
16.42 € | 12 | 53 jours | 0.5 | 1.20 | 0.34 | 5 | 4 | 60 | |||
15.79 € | 12 | 53 jours | 0.5 | 1.20 | 0.34 | 4 | 4 | 250 | |||
22.49 € | 9 | 91 jours | 0.5 | 1.15 | 0.25 | 8 | 2 | 30 |
Loading...
CN1 | Câble, extrémité ouverte | CN2 | prise, intégrée | Indice IP | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage côté connexion | M12 | Codage | A | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte |
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Prise femelle, intégrée | Matériau de la gaine | TPE |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur |
Configurer
Propriétés de base
Longueur(m)
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Nombre de broches
Courant nominal(A)
Tension nominale(V AC)
Propriétés optionnelles