Référence fabricant: 1440957
Marque: PHOENIX CONTACT
Prix: 17.11 €
Délai de livraison: 67 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1440957
CN1 | Câble, extrémité ouverte | CN2 | fiche, intégrée | Longueur(m) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur(mm) | 1.20 | Section transversale du connecteur (max.)(mm²) | 0.34 | Nombre de broches | 4 |
Courant nominal(A) | 4 | Tension nominale(V AC) | 250 | Indice IP | IP67 |
Type de filetage côté connexion | M12 | Codage | D | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte |
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Fiche, montage | Matériau de la gaine | TPE |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur encastré SACC-SQ, fiche, M12, codage D, avec 0.5m de fil de Litz TPE, le numéro d'article est le suivant: 1440957.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1440957.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles