• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Connecteur encastré SACC-SQ, prise, M12, codage B, avec 0.5m de fil de Litz TPE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1441558
1441671
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

18.00 €

11 53 jours

16.84 €

11 53 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 Câble, extrémité ouverte CN2 prise, intégrée Longueur(m) 0.5
Diamètre extérieur(mm) 1.20 Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.34 Nombre de broches 5
Courant nominal(A) 4 Tension nominale(V AC) 60 Indice IP IP67
Type de filetage côté connexion M12 Codage B Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte
Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Prise femelle, intégrée Matériau de la gaine TPE
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur intégré de capteur / actionneur

Assistance technique