Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Longueur(m) | 0.5 | Nombre de broches | 4 | Courant nominal(A) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V AC) | 250 | Indice IP | IP67 | Type de filetage côté connexion | M12 |
Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Matériau de contact | CuZn | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur |
Configurer
Propriétés de base
Codage
Surface de contact
Propriétés optionnelles