Connecteur enfichable SACC-MINMS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1456213
1456226
1456239
1521287
1521290
1521326
1521339
1521371
1521668
1559039
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Courant nominal
(A)
Section transversale du connecteur
(mm²)
Nombre de broches

46.44 €

4 7 jours 92.50 max.5

46.44 €

4 7 jours 92.50 max.5

46.44 €

4 7 jours 92.50 max.5

33.38 €

6 7 jours 41.50 max.3

33.38 €

6 7 jours 41.50 max.3

35.31 €

6 7 jours 91.50 max.4

35.31 €

6 7 jours 91.50 max.4

39.22 €

5 7 jours 91.50 max.5

39.22 €

5 7 jours 91.50 max.5

39.70 €

5 7 jours 91.50 max.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension nominale (détails)(V) 300 V AC Codage A Connexion (composants) Borne à vis
Type de filetage côté connexion 7/8" Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Fiche, droite Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Personnalisable
Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Fiche mâle, droite Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur du capteur / actionneur

Assistance technique