Connecteur enfichable SACC-MS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1542952
1542965
1542978
1543016
1559592
1559602
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Courant nominal
(A)
Diamètre extérieur
(mm)
Section transversale du connecteur
(mm²)
Plage de température
(°C)
Nombre de broches Tension nominale (détails)
(V)
Connexion (composants)

13.80 €

14 7 jours 4-0.75 max.-4250 V ACBorne à vis

16.85 €

11 7 jours 4-0.75 max.-560 V ACBorne à vis

16.85 €

11 7 jours 4-0.75 max.-560 V ACBorne à vis

19.74 €

10 7 jours 4-0.75 max.-560 V ACBorne à vis

42.22 €

5 7 jours 1.501.050.14 max.-25 - +851230 V ACConnexion rapide

48.26 €

4 7 jours 1.501.050.14 max.-25 - +851730 V ACConnexion rapide

Loading...

  1. 1

Informations de base

Indice IP IP67 Codage A Type de filetage côté connexion M12
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Fiche, droite Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Personnalisable Connecteur standard Connecteur de capteur
Type de connecteur Fiche mâle, droite Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur du capteur / actionneur

Assistance technique