Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1408807 |
1408808 |
1408809 |
1408810 |
1408811 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | CN2 | Longueur (m) | Plage de température (°C) | Nombre de broches | Courant nominal (A) | Tension nominale (V AC) | Indice IP | Codage | Couleur du câble | Matériau de contact | Matériau de la gaine | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.31 € | 4 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | [Mâle droit] fiche, droite | 0.6 | -50 - +80 | 4 | 12 | 63 | - | - | Noir | CuSn | PUR | - | Câble de capteur / actionneur | |||
50.45 € | 4 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | [Mâle droit] fiche, droite | - | -50 - +80 | 4 | 12 | 63 | - | - | Noir | CuSn | PUR | - | Câble de capteur / actionneur | |||
55.80 € | 4 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | [Mâle droit] fiche, droite | - | -50 - +80 | 4 | 12 | 63 | - | - | Noir | CuSn | PUR | - | Câble de capteur / actionneur | |||
71.85 € | 3 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | [Mâle droit] fiche, droite | - | -50 - +80 | 4 | 12 | 63 | - | - | Noir | CuSn | PUR | - | Câble de capteur / actionneur | |||
98.60 € | 2 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | [Mâle droit] fiche, droite | - | -50 - +80 | 4 | 12 | 63 | - | - | Noir | CuSn | PUR | - | Câble de capteur / actionneur |
Loading...
Type de filetage côté connexion | M12 | Surface de contact | Au |
---|
Configurer
Propriétés de base
CN1
CN2
Longueur(m)
Indice IP
Codage
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Plage de température(°C)
Nombre de broches
Courant nominal(A)
Tension nominale(V AC)
Couleur du câble
Matériau de contact
Matériau de la gaine
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie)
Propriétés optionnelles