Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1430132
CN1 | Câble, extrémité ouverte | CN2 | prise, droite | Diamètre extérieur(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (max.)(mm²) | 0.14 | Nombre de broches | 12 | Courant nominal(A) | 1.50 |
Tension nominale(V AC) | 30 | Indice IP | IP65 | Type de filetage côté connexion | M12 |
Codage | A | Couleur du câble | Noir | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte |
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Prise, droite | Matériau de la gaine | PUR |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) |
Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur SAC-12P- 3.0-35T, le numéro d'article est le suivant: 1430132.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1430132.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles