Référence fabricant: 1430242
Marque: PHOENIX CONTACT
Prix: 75.68 €
Délai de livraison: 7 jours
Longueur: 1.5 m
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1430242
CN1 | Câble, extrémité ouverte | CN2 | fiche, angle droit | Plage de température(°C) | -40 - +80 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de broches | 17 | Courant nominal(A) | 1.50 | Tension nominale(V AC) | 30 |
Type de filetage côté connexion | M12 | Couleur du câble | Noir | Matériau de contact | CuZn |
Surface de contact | Au | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Blindé | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) |
Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur SAC-17 P, fiche coudée, le numéro d'article est le suivant: 1430242.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1430242.
Configurer
Propriétés de base
Longueur(m)
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1430271 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Longueur (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
184.90 € | 1 | 7 jours | - |