Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CN1 | Câble, extrémité ouverte | Diamètre extérieur(mm) | 1 | Section transversale du connecteur (max.)(mm²) | 0.14 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de broches | 17 | Courant nominal(A) | 1.50 | Tension nominale(V AC) | 30 |
Indice IP | IP65 | Type de filetage côté connexion | M12 | Codage | A |
Couleur du câble | Noir | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
Matériau de la gaine | PUR | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) |
Configurer
Propriétés de base
CN2
Type de connecteur
Propriétés optionnelles