Câble de capteur / actionneur SAC-17P- 3.0-PUR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1430828

Référence pièce
1430828
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

74.60 €

3 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 Câble, extrémité ouverte CN2 prise, angle droit Diamètre extérieur(mm) 1
Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.14 Nombre de broches 17 Courant nominal(A) 1.50
Tension nominale(V AC) 30 Indice IP IP65 Type de filetage côté connexion M12
Codage A Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Connecteur standard Connecteur de capteur
Type de connecteur Prise, angle droit Matériau de la gaine PUR Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur (préfab)

Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur SAC-17P- 3.0-PUR, le numéro d'article est le suivant: 1430828.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1430828.

Assistance technique