Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1410748
CN1 | Prise Superseal, droite | CN2 | Câble, extrémité ouverte | Longueur(m) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de température(°C) | -40 - +80 | Nombre de broches | 2 | Courant nominal(A) | 8 |
Tension nominale(V AC) | 24 | Couleur du câble | Noir | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Sans halogène |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2 | PUR |
Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur SAC-2P- 1.5-PUR, le numéro d'article est le suivant: 1410748.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1410748.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles