Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1410750
CN1 | Prise Superseal, droite | CN2 | Câble, extrémité ouverte | Plage de température(°C) | -40 - +80 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de broches | 2 | Courant nominal(A) | 8 | Tension nominale(V AC) | 24 |
Couleur du câble | Noir | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Sans halogène | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2 | PUR |
Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur SAC-2P- 5.0-PUR, le numéro d'article est le suivant: 1410750.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1410750.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles