Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1538937
Référence pièce
|
---|
1538937 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | CN2 | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Nombre de broches | Courant nominal (A) | Tension nominale (V AC) | Indice IP | Type de filetage côté connexion | Codage | Couleur du câble | Connecteur standard | Type de connecteur | Matériau de la gaine | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.23 € | 1 | Disponible | 4 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | prise, droite | 1.17 | 0.25 | 3 | 4 | 60 | IP65 | M8 | A | Noir | Connecteur de capteur | Prise, droite | PUR | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - |
Loading...
Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur SAC-3P, le numéro d'article est le suivant: 1538937.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1538937.
Configurer
Propriétés de base
CN1
Produits industriels
CN2
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Nombre de broches
Courant nominal(A)
Tension nominale(V AC)
Indice IP
Type de filetage côté connexion
Codage
Couleur du câble
Connecteur standard
Type de connecteur
Matériau de la gaine
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie)
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1438794 |
1438833 |
1453384 |
1453397 |
1538885 |
1538953 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | CN1 | CN2 | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Nombre de broches | Courant nominal (A) | Tension nominale (V AC) | Indice IP | Type de filetage côté connexion | Codage | Couleur du câble | Connecteur standard | Type de connecteur | Matériau de la gaine | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Produits industriels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.81 € | 1 | Disponible | 4 jours | [Autre] Connecteur de solénoïde de type A | [Autre] Câble, extrémité ouverte | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Fiche, angle droit | - | - | Oui | ||
19.16 € | 1 | Disponible | 4 jours | [Autre] Connecteur de solénoïde de type A | [Autre] Câble, extrémité ouverte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fiche, angle droit | - | - | Oui | ||
13.75 € | 1 | 4 jours | [Autre] Connecteur de solénoïde de type A | [Autre] Câble, extrémité ouverte | - | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | Fiche, angle droit | - | - | Oui | |||
19.16 € | 1 | Disponible | 4 jours | [Autre] Connecteur de solénoïde de type A | [Autre] Câble, extrémité ouverte | - | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | Fiche, angle droit | - | - | Oui | ||
26.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | prise, droite | 1.27 | 0.34 | 3 | 4 | 250 | IP65 | M12 | A | Noir | Connecteur de capteur | Prise, droite | PUR | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | Oui | ||
24.48 € | 1 | Disponible | 4 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | prise, angle droit | 1.17 | 0.25 | 3 | 4 | 24 | IP65 | M5 | A | Noir | Connecteur de capteur | Prise, angle droit | PUR | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - |