Câble de capteur / actionneur SAC-3P- 2.5-PUR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1519862

Référence pièce
1519862
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.45 €

15 43 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 Câble, extrémité ouverte CN2 prise, droite Longueur(m) 2.5
Diamètre extérieur(mm) 1.17 Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.25 Nombre de broches 3
Courant nominal(A) 4 Tension nominale(V AC) 60 Indice IP IP65
Type de filetage côté connexion M8 Codage A Couleur du câble Noir
Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Prise, droite
Matériau de la gaine PUR Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur (préfab)

Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur SAC-3P- 2.5-PUR, le numéro d'article est le suivant: 1519862.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1519862.

Assistance technique