Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1400505
Référence pièce
|
---|
1400505 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Plage de température (°C) | Nombre de broches | Courant nominal (A) | Tension nominale (V AC) | Type de filetage côté connexion | Couleur du câble | Connexion (composants) | Type de connecteur | Matériau de contact | Surface de contact | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2 | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.20 € | 13 | 30 jours | [Femelle droit] prise, droite | - | -40 - +80 | 3 | 4 | 250 | M12 | Noir | - | - | CuSn | Au | - | Câble de capteur / actionneur | PVC | - |
Loading...
CN2 | Câble, extrémité ouverte |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur SAC-3P- 5.0-PVC, le numéro d'article est le suivant: 1400505.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1400505.
Configurer
Propriétés de base
CN1
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Connexion (composants)
Type de connecteur
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Produits industriels
Plage de température(°C)
Nombre de broches
Courant nominal(A)
Tension nominale(V AC)
Type de filetage côté connexion
Couleur du câble
Matériau de contact
Surface de contact
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie)
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1403253 |
1439502 |
1505326 |
1508174 |
1508459 |
1510748 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | CN1 | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Plage de température (°C) | Nombre de broches | Courant nominal (A) | Tension nominale (V AC) | Type de filetage côté connexion | Couleur du câble | Connexion (composants) | Type de connecteur | Matériau de contact | Surface de contact | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2 | Produits industriels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.95 € | 15 | 7 jours | prise, angle droit | - | -40 - +80 | 3 | 4 | 48 | M8 | Noir | - | - | CuSn | Au | - | Câble de capteur / actionneur | PVC | - | |||
16.15 € | 12 | 7 jours | [Autre] Connecteur de solénoïde de type A | 0.5 | - | - | - | - | - | - | Câble à extrémité ouverte | Fiche, angle droit | - | - | - | - | - | Oui | |||
19.70 € | 10 | 7 jours | prise, angle droit | - | -25 - +80 | 3 | 4 | 24 | M12 | Noir | - | - | CuSn | Au | + LED | Câble de capteur / actionneur | - | - | |||
18.50 € | 10 | 7 jours | prise, angle droit | - | -25 - +80 | 3 | 4 | 24 | M8 | Noir | - | - | CuSn | Au | + LED | Câble de capteur / actionneur | - | - | |||
- | 17.99 € | 1 | Disponible | 4 jours | [Femelle droit] prise, droite | - | -25 - +80 | 3 | 4 | 24 | M12 | Noir | - | - | CuSn | Au | + LED | Câble de capteur / actionneur | - | - | |
12.95 € | 15 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | - | -25 - +80 | 3 | 4 | 48 | M8 | Noir | - | - | CuSn | Au | - | Câble de capteur / actionneur | - | - |