Câble de capteur / actionneur SAC-3P- 8.0-PVC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1506749

Référence pièce
1506749
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

20.23 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 Câble, extrémité ouverte CN2 prise, angle droit Longueur(m) 8
Diamètre extérieur(mm) 1.26 Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.34 Nombre de broches 3
Courant nominal(A) 4 Tension nominale(V AC) 24 Indice IP IP65
Type de filetage côté connexion M12 Codage A Couleur du câble Noir
Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Prise, angle droit
Matériau de la gaine PVC Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur (préfab) Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur SAC-3P- 8.0-PVC, le numéro d'article est le suivant: 1506749.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1506749.

Assistance technique