Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1668894
Référence pièce
|
---|
1668894 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | CN2 | Longueur (m) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Plage de température (°C) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V AC) | Indice IP | Type de filetage côté connexion | Codage | Couleur du câble | Connecteur standard | Type de connecteur | Matériau de contact | Matériau de la gaine | Surface de contact | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2 | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.25 € | 9 | 30 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | 1.5 | 1.17 | 0.25 | - | 4 | 60 | IP65 | M8 | A | Noir | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | - |
Loading...
Nombre de broches | 3 | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur SAC-3P, fiche coudée M12, le numéro d'article est le suivant: 1668894.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1668894.
Configurer
Propriétés de base
CN1
Plage de température(°C)
Matériau de contact
Surface de contact
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2
Produits industriels
CN2
Longueur(m)
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V AC)
Indice IP
Type de filetage côté connexion
Codage
Couleur du câble
Connecteur standard
Type de connecteur
Matériau de la gaine
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1414449 |
1439340 |
1439353 |
1439366 |
1439395 |
1668904 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | CN1 | CN2 | Longueur (m) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Plage de température (°C) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V AC) | Indice IP | Type de filetage côté connexion | Codage | Couleur du câble | Connecteur standard | Type de connecteur | Matériau de contact | Matériau de la gaine | Surface de contact | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2 | Produits industriels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.20 € | 13 | 30 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle angulaire] fiche, angle droit | - | - | - | -40 - +80 | 4 | 250 | - | M12 | - | Noir | - | - | CuSn | - | Au | PVC | - | |||
17.99 € | 1 | Disponible | 21 jours | [Mâle angulaire] fiche, angle droit | [Autre] Connecteur de solénoïde de type A | - | - | - | - | - | 24 | - | M12 | - | - | Connecteur de capteur | Fiche, angle droit | - | - | - | - | Oui | ||
20.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Mâle angulaire] fiche, angle droit | [Autre] Connecteur de solénoïde de type A | 1.5 | 1.50 | 0.5 | - | 4 | 24 | IP65 | M12 | A | Noir | Connecteur de capteur | Fiche, angle droit | - | PUR | - | - | Oui | ||
21.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Mâle angulaire] fiche, angle droit | [Autre] Connecteur de solénoïde de type A | - | - | - | - | - | 24 | - | M12 | - | - | Connecteur de capteur | Fiche, angle droit | - | - | - | - | Oui | ||
19.16 € | 1 | Disponible | 21 jours | [Mâle angulaire] fiche, angle droit | [Autre] Connecteur de solénoïde de type BI | 1.5 | - | - | - | - | 24 | - | M12 | - | - | Connecteur de capteur | Fiche, angle droit | - | - | - | - | Oui | ||
22.35 € | 9 | 30 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | - | 1.17 | 0.25 | - | 4 | 60 | IP65 | M8 | A | Noir | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | - |